Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Peça de reposição
1
N.º de referencia: 09 93 001 1128
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue UP
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1128
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 120
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Base para atornillar
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    incl. contacto macho con terminación de perno M6
    Con protección contra desbloqueo
Version
  • Antal kontakter 1
  • Låsningstyp Enclave único
  • Applikationsområde Sistemas de almacenamiento de energía
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 120 A
  • Märkspänning 1.500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌4 Nm
  • Skruvnyckelstorlek 9
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Aleación de cobre
  • Yta (kontakter) Chapado en plata
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Poliamida (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 5015 (azul celeste)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen No incluido
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 17,4 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140183452
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos