Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 640 0250 050
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Alta resistencia al combustible, Resistencia al ozono, Resistente a la intemperie
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 640 0250 050
Han S 120 CA c-bu/- 16mm², 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han® S
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    Femmina Angolato
    Blu
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Resistente agli oli
    Elevata resistenza ai combustibili
    Resistenza all'ozono
    Resistente agli agenti atmosferici
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 1
  • Struttura conduttore 16 mm²
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 98 A
  • Tensione di esercizio 1.500 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Temperatura massima -50 ... +120 °C non spostato
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP40 condizioni di inserzione
    IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diametro del cavo 8,4 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Copolimero poliolefinico
  • Colore (cavo) Nero
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85446010
  • GTIN 5713140796447
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar