Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Han Protect 3A HBM 4/4 fused

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 4 contactos protegidos con fusible
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 3 A
Enclave único
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Protect
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
Versie
  • Kabellengte 0,76 m
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 4
  • overige contacten 4 Contacten gesmolten
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Zekering I/O-signalen
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M3
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP54
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Polycarbonaat (PC)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 109,25 g
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140435063
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje