Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
38
Modules
4
N.º de referencia: 97 00 000 0413
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0413
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
38
Modules
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Tipo de módulo Módulo Han® MegaBit
  • Descripción del módulo Aislante
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Detalles No apto para capotas/bases de construcción baja ni para Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact y Han-Modular® Twin.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (blindaje) Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00