Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
5
Modules
6
N.º de referencia: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
Han M12 Crimp D-coded female metal nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Polímero de cristal líquido (LCP)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
5
Modules
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Aislantes
  • Series Han-Modular®
  • Specification Con tuerca de metal
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Number of contacts 4
  • further contacts + apantallamiento
  • Coding codificación D
  • Details Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.13 ... 0.82 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Par de apriete ‌0.6 Nm
  • Wrench size
    12
    13
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Cable diameter 5.5 ... 8.7 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (blindaje) Copper alloy, nickel plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40,83 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140187795
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar