Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 420 0306 075
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 420 0306 075
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® F+B
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Hembra
    Capota
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 17
  • Estructura de núcleo 0,5 mm²
  • Número de contactos 17
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP69
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Certificaciones
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140238213
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604