Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Inserts
30
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 064 0540
Han EMC 64 Hood Side Entry PG 21
Han EMC 64 Hood Side Entry PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 064 0540
Han EMC 64 Hood Side Entry PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Inserts
30
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han ® EMC
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 397,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073746
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN