Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 004 3041 XL
Han 4 Mod M-c 40A
Han 4 Mod M-c  40A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo protegido Han® CC
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 4
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 004 3041 XL
Han 4 Mod M-c 40A
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo protegido Han® CC
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
  • Características Contactos con protección para los dedos
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 4
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 ... 6 mm²
  • Diámetro exterior de hilo
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌6,4 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 830 V
    830 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Comentario Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 600
  • Peso neto 11,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552