Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
24
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 006 0757
Han B Hood Coupler HC 1 Lever M32
Han B Hood Coupler HC 1 Lever M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Tamaño: 6 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 006 0757
Han B Hood Coupler HC 1 Lever M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
24
Frames
2
Detalles del producto
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 飛線底座
  • Perfil alto
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Entrada superior
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 Enclave único
  • Han-Easy Lock®
  • 應用領域 Capotas/bases estándar para conectores industriales
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上殼/底座) Powder-coated
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 顏色(鎖扣) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Nickel
    Naphthalene
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 31.16 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140125117
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar