Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 39 024 5410
Han 24HP Direct cover device side
Han 24HP Direct cover device side

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para lado de dispositivo, Con cordón de fijación
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 39 024 5410
Han 24HP Direct cover device side
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HP Direct B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para lado de dispositivo
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +120 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192324
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467