Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
11
Piesă de schimb
1
Hoods/Housings
302
N.º de referencia: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
Han 24DD-SMC-MI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 16 024 3001
Han 24DD-SMC-MI-CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
11
Spare Part
1
Hoods/Housings
302
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han DD®
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Storlek 6 B
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.14 ... 2.5 mm²
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Åtdragningsmoment ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140023727
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity
Chapter Han D® / DD®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar