Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 40 110 0703 100
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 10m
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 40 110 0703 100
Han 1A OM 12 Pole +latch f/ - PVC 10m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han® 1A Hembra
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo 12x 0,5 mm²
  • Número de contactos 12
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6,5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 estado conectado
    IP66 estado conectado
    IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 8,7 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140564084
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604