Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Frames
6
carcasas/bases
2
N.º de referencia: 19 40 016 9905
Han 16HPR EasyCon cover 2XM40
Han 16HPR EasyCon cover 2XM40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de montaje
para bases de montaje en superficie, para capotas
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
2x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 9905
Han 16HPR EasyCon cover 2XM40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Frames
6
carcasas/bases
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de capota/base Mounting cover
  • Descripción de capota/base
    for surface mounted housings
    for hoods
Version
  • Tamaño 16 B
  • Número de entradas de cable 2
  • Cable entry 2x M40
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Mounting cover
    ‌6 Nm Distance bolt
    ‌6 Nm Fixing screws
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
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
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 183.115 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140175273
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar