Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5361
MANG.PASA CABL.DIAM. 13-14MM KDT/Z3
MANG.PASA CABL.DIAM. 13-14MM KDT/Z3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de entrada de cable
Se puede obtener una protección contra tirones adicional mediante bridas para cable (anchura máxima de 8 mm)
Rango de sujeción: 13 ... 14 mm
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5361
MANG.PASA CABL.DIAM. 13-14MM KDT/Z3
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable entry seal
  • Description of the accessory Additional strain relief can be provided by cable ties (max. width 8 mm)
Technical characteristics
  • Clamping range 13 ... 14 mm
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
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
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140002722
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar