Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 000 9957
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw locking
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1, D-Sub 2
Fixing flange with thread 4-40 UNC, Fixing flange with thread 4-40 UNC
Notes
Compare
Part number: 09 67 000 9957
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Verrouillage à vis
  • Description de l'accessoire pour épaisseur de panneau 1,6 ... 2 mm
Version
  • Genre Femelle
  • Taille
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Propriétés du matériau
  • Matériau Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 40
  • Poids net 0,2 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 73181595
  • GTIN 5713140235519
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)