Productos combinables
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
N.º de referencia: 33 04 411 0010 008
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 411 0010 008
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
no hay datos disponibles
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Expanded beam 4 canales
  • Conector 2 2x SC dúplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Monomodo
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 2x 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 3 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140271159
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Ethernet Cabling
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?