Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Accessories
2
N.º de referencia: 02 02 160 2202
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Sin brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 02 160 2202
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Accessories
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-bus® 64
  • Element Conector mamă
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie press-in
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 160
  • Configuraţie contact Rândurile z, a, b, c, și d, pozițiile 1, 2, ... , 31, 32
  • Lungime terminaţie 5 mm
  • Fixare PCB Fără flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 5
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Curent nominal Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
  • Distanţă în aer
    ‌1 mm între 2 rânduri (a, b, c)
    ‌1,2 mm între 2 rânduri (z, d)
    ‌1 mm între 2 contacte pe un rând (a, b, c)
    ‌1 mm între 2 contacte pe un rând (z, d)
  • Distanţa în izolator
    ‌1 mm între 2 rânduri (a, b, c)
    ‌1,2 mm între 2 rânduri (z, d)
    ‌1 mm între 2 contacte pe un rând (a, b, c)
    ‌1 mm între 2 contacte pe un rând (z, d)
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact
    ≤20 mΩ pentru rândurile a, b, c
    ≤30 mΩ pentru rândurile z, d
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C temperatura limită superioară limitată de pcb
  • Forţă de inserţie ≤ 160 N
  • Forţă de extragere ≤ 120 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 61076-4-113
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Beige
  • Material (contacte) Kopparlegering
  • Suprafaţă (contacte)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • stare ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Innehåller ej
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Innehåller ej
  • Substanţe REACH SVHC Innehåller ej
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140000247
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar