Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6281
COAXIAL CONTACTS 75 OHM FEMALE
COAXIAL CONTACTS 75 OHM FEMALE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto
Corriente nominal: ≤0.4 A
Contacto hembra para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09140006221.
N.º de referencia: 09 03 000 6281
COAXIAL CONTACTS 75 OHM FEMALE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Tools
4
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type contact Coaxcontact
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Contacten voor
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M-module, mannelijk, haaks
    har-modular® M-module, mannelijk, recht
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Aansluitmethode Soldeer-/krimpaanlsuiting
  • Geslacht Vrouwelijk contact voor mannelijke connectoren
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 0,4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand
    ≤10 mΩ voor matrijs binnencontact
    ≤3 mΩ voor buitenferrule
  • Impedantie coaxiaal 75 Ω
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Retourverlies
    >19 dB @ 1 GHz voor kabels RG 179
    >14 dB @ 2 GHz voor kabels RG 179
  • Insteekkracht ≤ 10 N
  • Uittrekkracht ≥ 1 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV
  • Frequentie 2 GHz
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni Contact zijde
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41626
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 40
  • Nettogewicht 1,907 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140004207
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar