Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
8
Tools
2
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 03 224 6401
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 224 6401
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
8
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Złącza
  • Series DIN 41612
  • Identification Typ M
  • Element Złącze żeńskie
  • Description of the contact Prosty
  • Features Prąd znamionowy kontaktów specjalnych: patrz karta katalogowa wybranych kontaktów
Version
  • Termination method Lutowane na fali
  • Connection type
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Number of contacts 32
  • Number of signal contacts 24
  • Contact configuration Rzędy a, b i c, pozycje 13, 14, ... , 19, 20
  • Termination length 13 mm
  • Coding Kodowanie ze stratą kontaktu
  • PCB fixing Z kołnierzem mocującym
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 23 N
  • Withdrawal force ≤ 15 N
  • Performance level
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10,54 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140005976
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar