Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 80 300 3025
DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24
DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Convertidor DC-DC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 80 300 3025
DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 Ha-VIS pCon 7000
  • 액세서리 유형 DC-DC-컨버터
버전
  • 고정 플랫 벽면 장착방식
기술적 특성
  • 입력 전압 110 V DC
  • 출력 전압 24 V DC
  • 전원 ‌ 60 W
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 상대 습도 30 ... 95 %
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • MTBF > 950,000 h
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 금속
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 443.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85043121
  • GTIN 5713140135420
  • eCl@ss 27,211,011.00
  • ETIM EC002540
  • UNSPSC 24.0 39121004