Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 55 356 7633 741
D Sub female 25p standard PL3 with M3
D Sub female 25p standard PL3 with M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09553567621741.
N.º de referencia: 09 55 356 7633 741
D Sub female 25p standard PL3 with M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Connector
  • Kontaktbeskrivning
    Stamped
    Angled
Version
  • Förbindningsmetod Reflow soldering termination (SMT)
  • Kön Female
  • Storlek D-Sub 3
  • Förbindningstyp Motherboard to daughtercard
  • Antal kontakter 25
  • Låsningstyp Fixing flange with fitted screw lock M3
  • Leveransomfattning 140 pieces on reel
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.76 mm
  • Märkström ‌ 5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0.4 Nm Locking screw
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Isättningskraft ≤ 83 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Färg (kontaktinsats) Black
  • Material (kontakter)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Yta (kontakter) Noble metal over Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140876286
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar