Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
2.54 mm
Altezza flangia
7.3 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Corrente di esercizio (alimentazione)
20 A
Resistenza di contatto
>105 Ω
Resistenza di contatto (contatti di segnale)
≤ 10 mΩ
Resistenza di contatto (contatti di potenza)
≤ 1 mΩ
Coppia di serraggio
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
> 500
Tensione di prova Ur.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
1.6 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT)
Shell: steel, tin plated
Colore (inserto)
Green
Materiale (contatti)
Copper alloy
Finitura superficiale (contatti)
Gold plated Mating side
Sn over Ni Termination side
Spessore strati
≥ 0.76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
esenzioni RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight