Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 69 300 9207
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 17
Copper alloy
Gold plated Mating side, Sn over Ni Termination side
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 69 300 9207
D-Sub M 17W2 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectores
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Girado
    Acodado
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminación de soldadura por ondas
  • Gen Hembra
  • Mărime D-Sub 3
  • Număr de contacte 17
  • Număr contacte de semnal 15
  • Număr contacte de putere 2
  • Fixare PCB
    Con bastidor
    Con bloqueos de placa
  • Tip blocare Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,54 mm
  • Înălţime flanşă 7,3 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Curent nominal (putere) 20 A
  • Rezistenţă izolaţie >105 Ω
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal ≤ 10 mΩ
  • Rezistenţă de contact, zonă de putere ≤ 1 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ‌1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT)
    Carcasa: acero, estañado
  • Culoare (inserţie) Verde
  • Material (contacte) Aleación de cobre
  • Suprafaţă (contacte)
    Chapado en oro Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Grosime strat ≥ 0,76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Excepţii RoHS
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • stare ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Plomo
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plomo
    Níquel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 24,08 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140100237
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar