Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 2102 102
D-Sub 9P M yellow coding 102 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M yellow coding 102 1.6-2.0mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Tamaño: D-Sub 1
Macho
Combinación de codificación: 2
Amarillo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 2102 102
D-Sub 9P M yellow coding 102 1.6-2.0mm
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Coding element
  • Description of the accessory for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • Coding combination 2
Version
  • Gender Male
  • Size D-Sub 1
Material properties
  • Material
    Stainless steel
    Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Colour (accessories) Yellow
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140229891
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421