Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para conectores macho
Tamaño: D-Sub 1
Plástico, metalizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0614
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores macho
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,183 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140089372
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar