Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para conectores hembra, Rosca 4-40 UNC
Tamaño: D-Sub 2
Grado de protección: IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección contra el polvo
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    Rosca 4-40 UNC
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Detalles Con goma de obturación frontal pegada dentro
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto
    12,3 g
    14,684 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140088290
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar