Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 02 01 160 1101
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4
CONECTOR MACHO HAR-BUS 160 CTOS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 160
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 01 160 1101
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-bus® 64
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Lutowanie rozpływowe (THR)
    Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
  • Liczba kontaktów 160
  • Konfiguracja kontaktów Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
  • Kontakt prowadzący na pozycji
    d1
    d2
    d31
    d32
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 5
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny
    ‌1.2 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1.2 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • Długość drogi upływu
    ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)
    ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)
    ‌1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)
    ‌1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d)
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku
    ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c
    ≤30 mΩ dla rzędów z, d
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 20 s)
  • Siła łączenia ≤ 160 N
  • Siła wycofania ≤ 120 N
  • Klasa właściwości
    1
    zgodnie z IEC 61076-4-113
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 20 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140000025
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar