Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 990 0598 050
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 5,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 990 0598 050
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Patch cord
  • Serier Connettore circolari 7/8ʺ
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specifikation Pre-assemblato su un solo lato
  • Konnektor 1
    7/8ʺ
    Femmina Angolato
  • Kabeltype Cavo in rame (tondo)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur
    5x 1,5 mm²
    PE (terra)
  • Antal kontakter 5
  • Antal effektkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1
  • Specifikation for specialkontakter Contatto di terra
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretano)
  • Farve (kabel) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-undtagelser 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV-status Conforme con esenzione
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Non incluso
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non incluso
  • REACH SVHC-stoffer Si
  • REACH SVHC-stoffer Piombo
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Si
  • California Proposition 65 stoffer
    Piombo
    Nichel
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 596 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140146976
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600