Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
7
N.º de referencia: 09 57 568 0500 000
Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Pasamuros
Contactos: 2 + 3x 300 V AC
Capota
Tamaño: 3 A
Diámetro: Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 568 0500 000
Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
7
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria LC duplex Hibrid
  • Element Trecere prin panou
  • Tip de contact Contact LC
  • Descrierea contactului Multimod
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Număr de contacte
    2
    5
  • Număr contacte de putere 3
  • Număr de contacte speciale 2
  • Specificaţie a contactelor speciale FO contact
  • Configuraţie contact L1, PE, N
  • alte contacte + 3x 300 V AC
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală (putere) ‌ 300 V AC
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 89,5 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140072794
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar