Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌9 A
Contactos: 1
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento, Sn Lado de terminación
Poliftalamida (PPA)
Blanco
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB do przewód
  • Number of contacts 1
  • Pack contents 1000 sztuk na rolce
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,2 ... 1,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Rated current ‌ 9 A
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics
    SPE T1-B
    Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Stripping length 7 mm
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polifalamid (PPA)
  • Colour (insert) Biały
  • Material (contacts)
    Stop miedzi
    Stal sprężynowa
  • Surface (contacts)
    Sn Strona łączeniowa
    Sn Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Tak
Commercial data
  • Packaging size 1,000
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140279988
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar