Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 03 181 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 18
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA)
Verde
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 03 181 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 18
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Verde
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 27.92 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140112391
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar