Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Svorka na desku plošných spojů
  • Specifikace Svislý
Verze
  • Způsob připojení
    Pružinové připojení Push-in
    Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Plný
    0,14 ... 1,5 mm² Laněný
    0,5 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
    0,1 ... 1,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3,5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 220 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Délka odizolování 9 ... 10 mm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 150
  • Hmotnost netto 3,867 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140111646
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar