Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 04 120 2001 333
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 SAMPLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 120
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 04 120 2001 333
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 SAMPLE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Element Connector
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 120
  • Pack contents Muestra
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0,8 mm
  • Contact spacing (mating side) 0,8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Clearance distance
    ≥0,2 mm Cableado dorsal
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Creepage distance
    ≥0,2 mm Cableado dorsal
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Tarjeta hija
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 85 N
  • Withdrawal force ≥ 24 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 200
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ≤ 0,15 mm
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205451
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar