Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
アクセサリ
2
N.º de referencia: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌1.16 A
Contactos: 32
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
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
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Element PCB transition connectors
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 32
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Contact spacing (mating side) 0,635 mm
  • Rated current ‌ 1,16 A
  • Rated current @ 85 °C
  • Clearance distance ‌ 0,4 mm
  • Creepage distance ‌ 0,4 mm
  • Insulation resistance > 2,11 x 109 Ω
  • Contact resistance < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (insert) Preto
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Country of origin China
  • GTIN
    5713140837843
    5713140569850
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar