Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5091
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Pg 21
Rango de sujeción: 9 ... 13 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5091
PRENSA UNIVERSAL PG 21 ROJO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤15 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
  • Rozmiar klucza 30
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +130 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Rozmiar Pg 21
  • Zakres zaciskania 9 ... 13 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Metal
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Ołów
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 67,764 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140001725
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar