Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Ersatzteil
1
Einsätze
1
N.º de referencia: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
UIC558-HTE-18PIN-PG21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Negro
Material (junta): Silicona
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Ersatzteil
1
Einsätze
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC 558
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Número de contactos 18
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) Silicona
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 114 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183926
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar