Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
6
N.º de referencia: 33 28 021 4002 005
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 021 4002 005
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series
    HARTING T1 Industrial
    Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specification Předosazené na obou stranách
  • Connector 1
    HARTING T1 Industrial
    Zatavení
    IP20
  • Connector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Přímé provedení
    Šroubové zajišťování
    IP65 / IP67 V zapojeném stavu
    Zinkový tlakový odlitek
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
  • Description of the cable
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Termination method Krimpování
  • Gender Male
  • Shielding Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Number of contacts 2
  • further contacts + stínění
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Šířka pásma
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -25 ... +80 °C v pohybu
  • Mating cycles ≥ 1.000
  • Test voltage UDC
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 63,5 g
  • Country of origin Lotyšsko
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263079
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600