Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Part number: 09 19 520 7324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE/B

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PCT)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 520 7324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 20P PL3 VC/RE/B
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
  • Número de contactos 20
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de rendimiento
    3
    conforme a IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PCT)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140211667
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare