Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 19 040 9643
SEK-PCB SV MA 4R 40P AU
SEK-PCB SV MA 4R 40P AU

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1 A
Resina termoplástica (PC)
Beige
Contactos: 40
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 040 9643
SEK-PCB SV MA 4R 40P AU
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
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura
    Terminación IDC
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 40
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050") de distancia entre contactos
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 4
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PC)
  • Color (aislante) Beige
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 52
  • Peso neto 13,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140036406
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar