Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1534
RJI 8AWG26/7, CAT6, PUR, IP20+Han3A,1.5m
RJI 8AWG26/7, CAT6, PUR, IP20+Han3A,1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1534
RJI 8AWG26/7, CAT6, PUR, IP20+Han3A,1.5m
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
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series RJ45
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2 Han® 3 A Metall
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -10 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 208,5 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140267688
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600