Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 3000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 3000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 30m
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
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Power 3 poles
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 3 poles
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Wiring 1:1
Versión
  • Longitud de cable 30 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3G 1.5 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246461
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar