Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
12
Part number: 21 03 396 1402
PFT male S- rear 1,5mm²
PFT male S- rear 1,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panelgennemføring
Med ledere, til samling bagpå
‌30 cm
Notes
Compare
Part number: 21 03 396 1402
PFT male S- rear 1,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
2
System Cables
12
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje trasero
Versión
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Codificación Codificación S
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 16
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 630 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 30 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamid (PA)
  • Material (contactos) Messing
  • Superficie (contactos) Au over Ni Koblingsside
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • Exenciones RoHS 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • Estado ELV overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC Bly
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Bly
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 41 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227750
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare