Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 201 0289 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de motor
Premontado en un lado, Con freno, con dispositivo térmico
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0289 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Element Przewód silnika
  • Specyfikacje
    Wstępnie zmontowany na jednej stronie
    Z przerwą
    z elementem termicznym
  • Złącze 1
    Han-Compact® Obudowa wtyczki
    Han® Q 4/2 Męski
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Konstrukcja rdzenia
    4x 1,5 mm²
    + 2x (2x 0,75 mm²)
  • Kontakt PE Yes
  • Zakres zastosowań for motor connection
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 969,55 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140274327
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629