Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 21 34 C7C 7405 020
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 C7C 7405 020
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 2,0m
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
  • Part list details
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Patch cord
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M8 Codifica D
    Maschio Diritto
  • 2. csatlakozó
    M8 Codifica D
    Maschio Diritto
  • Kábeltípus Cavo in rame (tondo)
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás Codifica D
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Verde
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS kivételek 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV státusz Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non incluso
  • REACH SVHC anyagok Si
  • REACH SVHC anyagok Piombo
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Si
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Piombo
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • PROFINET si
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140249189
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar