Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Hoods/Housings
28
N.º de referencia: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
M23 19 Male -solder (termination)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura
Macho
Poliamida (PA)
Blanco
Contactos: 19
Sección de conductor: 1 mm² Máx.
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 119 2602
M23 19 Male -solder (termination)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Hoods/Housings
28
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Binnenwerken
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 19
  • Aantal signaalcontacten 16
  • Aantal speciale contacten 3
  • Specificatie van speciale contacten Hulpcontact
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1 mm² max.
  • Nominale stroom (signaal) 8 A
  • Nominale spanning (signaal) 100 V
  • Nominale impulsspanning (signaal) 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale stroom (speciale contact) 10 A
  • Nominale spanning (speciaal contact) 100 V
  • Nominale impulsspanning (speciaal contact) 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging (speciaal contact) 3
  • Isolatieweerstand >106 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Wit
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Не содержится
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Не содержится
  • REACH SVHC Stoffen Да
  • REACH SVHC Stoffen Свинец
  • ECHA SCIP-nummer 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 stoffen Да
  • California Proposition 65 stoffen Свинец
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 7,66 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140187238
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar