Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
17
N.º de referencia: 21 17 506 0000
M17-INS-SIG-CRT-17P-FE
M17-INS-SIG-CRT-17P-FE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌3.6 A
Contactos: 17
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 21 17 506 0000
M17-INS-SIG-CRT-17P-FE
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Circular connectors M17
  • Identificación Signal
  • Elemento Inserts
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Número de contactos 17
  • Numero de contactos de señal 17
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 3.6 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 63 V
    63 V
  • Tensión de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Approvals CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.7 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140568433
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje