Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
N.º de referencia: 21 33 290 0853 010
M12 X-coded Cable Assembly-1m
M12 X-coded Cable Assembly-1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 290 0853 010
M12 X-coded Cable Assembly-1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
12
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación X
    Macho Recto
    PushPull
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable 鉄道アプリケーション用
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x AWG 24/7
  • Codificación Xコード
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PE
  • Color (cable)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65
    ニッケル
    ナフタリン
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140240476
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar