Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 10m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Conector 2
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
    Fröccsöntött
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable vasúti alkalmazásokhoz
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-kódolás
Características técnicas
  • Características de transmisión kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +85 °C stabil
    -25 ... +70 °C mozgatott
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elasztomer
  • Color (cable) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • Exenciones RoHS 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • Sustancias REACH SVHC Ólom
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Sustancias de la California Proposition 65 Igen
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Ólom
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 680 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140066960
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar