Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
시스템 케이블
36
N.º de referencia: 21 03 353 2C00
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 353 2C00
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
System Cables
36
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Female
  • Shielding Bez stínění
  • Number of contacts 12
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Without lock nut
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,13 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌2 Nm Pojistná matice
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 V zapojeném stavu
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Material (contacts) Mosaz
  • Surface (contacts) Au na Ni Na straně konektoru
  • Material (hood/housing) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35.067 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140137998
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN