Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 33 57 211 0100 002
Hybr.cable Assy, DC, 10m -2 x HAN3A
Hybr.cable Assy, DC, 10m -2 x HAN3A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable híbrido (cobre/cobre)
Versión DC
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 57 211 0100 002
Hybr.cable Assy, DC, 10m -2 x HAN3A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Han® 3 A Metálicos
  • Conector 2 Han® 3 A Metal
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/cobre)
  • Descripción del cable DC version
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2.5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Diámetro de cable 12 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • Sustancias de la California Proposition 65 Si
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.500 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140244382
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar